Menu Search

Sprężyny dociskowe z zamkniętymi końcami

Na stanie

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
341 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Ugięcie sprężyny Całkowita długość Obciążenie przy długości obciążenia Średnica drutu Przybliżona wysokość całkowita Średnica zewnętrzna Pełny materiał Kup
8,4503 zł - 8,4503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.38 Nmm
31.75 mm
6.52 N
0.5 mm
7.7 mm
4.6 mm
Stal nierdzewna 302
7,3906 zł - 7,3906 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.39 Nmm
6.35 mm
4.74 N
0.5 mm
2.0 mm
6.1 mm
Stal nierdzewna 302
8,4503 zł - 8,4503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.60 Nmm
19.1 mm
6.52 N
0.5 mm
5.3 mm
4.6 mm
Stal nierdzewna 302
8,6885 zł - 8,6885 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.34 Nmm
35.05 mm
6.52 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
Stal nierdzewna 302
7,3906 zł - 7,3906 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.08 Nmm
7.87 mm
4.74 N
0.5 mm
2.2 mm
6.1 mm
Stal nierdzewna 302
7,3906 zł - 7,3906 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.57 Nmm
14.22 mm
4.74 N
0.5 mm
3.0 mm
6.1 mm
Stal nierdzewna 302
11,9644 zł - 11,9644 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.05 Nmm
31.75 mm
201.63 N
2.4 mm
17.0 mm
18.3 mm
Stal węglowa
12,267 zł - 12,267 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.33 Nmm
57.15 mm
201.63 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
Stal węglowa
8,4503 zł - 8,4503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.83 Nmm
14.22 mm
6.52 N
0.5 mm
4.1 mm
4.6 mm
Stal nierdzewna 302
8,6885 zł - 8,6885 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.54 Nmm
22.35 mm
6.52 N
0.5 mm
5.8 mm
4.6 mm
Stal nierdzewna 302
11,9644 zł - 11,9644 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.30 Nmm
76.2 mm
201.63 N
2.4 mm
33.2 mm
18.3 mm
Stal węglowa
8,4503 zł - 8,4503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.66 Nmm
7.87 mm
6.52 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
Stal nierdzewna 302
11,9644 zł - 11,9644 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.06 Nmm
88.9 mm
201.63 N
2.4 mm
37.7 mm
18.3 mm
Stal węglowa
8,4503 zł - 8,4503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.36 Nmm
9.65 mm
6.52 N
0.5 mm
3.0 mm
4.6 mm
Stal nierdzewna 302
10,4997 zł - 10,4997 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.45 Nmm
101.6 mm
145.41 N
2.1 mm
42.1 mm
15.2 mm
Stal węglowa
9,8448 zł - 9,8448 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.79 Nmm
31.75 mm
127.75 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
Stal węglowa
9,8448 zł - 9,8448 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.10 Nmm
57.15 mm
127.75 N
2.1 mm
22.9 mm
18.3 mm
Stal węglowa
10,1143 zł - 10,1143 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.55 Nmm
63.5 mm
127.75 N
2.1 mm
24.9 mm
18.3 mm
Stal węglowa
11,9644 zł - 11,9644 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
41.78 Nmm
19.1 mm
201.63 N
2.4 mm
12.5 mm
18.3 mm
Stal węglowa
11,9644 zł - 11,9644 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.83 Nmm
38.1 mm
201.63 N
2.4 mm
19.4 mm
18.3 mm
Stal węglowa
  • z 18
Sprężyna naciskowa 4.6 mm 31.75 mm 0.38 Nmm

10234303

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    7.7 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    6.52 N
  • Długość przy obciążeniu
    14.6 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.6 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 6.35 mm 1.39 Nmm

10418406

Przedział cen netto
7,3906 zł - 7,3906 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    2.0 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    4.74 N
  • Długość przy obciążeniu
    2.9 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 4.6 mm 19.1 mm 0.60 Nmm

10234297

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    5.3 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    6.52 N
  • Długość przy obciążeniu
    8.2 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.6 mm
Sprężyna naciskowa 4.6 mm 35.05 mm 0.34 Nmm

10438503

Przedział cen netto
8,6885 zł - 8,6885 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    8.4 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    6.52 N
  • Długość przy obciążeniu
    15.6 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.6 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 7.87 mm 1.08 Nmm

10413227

Przedział cen netto
7,3906 zł - 7,3906 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    2.2 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    4.74 N
  • Długość przy obciążeniu
    3.5 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 14.22 mm 0.57 Nmm

10438541

Przedział cen netto
7,3906 zł - 7,3906 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    3.0 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    4.74 N
  • Długość przy obciążeniu
    5.9 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 31.75 mm 22.05 Nmm

10438374

Przedział cen netto
11,9644 zł - 11,9644 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    17.0 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    201.63 N
  • Długość przy obciążeniu
    22.6 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 57.15 mm 11.33 Nmm

10438411

Przedział cen netto
12,267 zł - 12,267 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    26.3 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    201.63 N
  • Długość przy obciążeniu
    39.3 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 4.6 mm 14.22 mm 0.83 Nmm

10234273

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    4.1 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    6.52 N
  • Długość przy obciążeniu
    6.4 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.6 mm
Sprężyna naciskowa 4.6 mm 22.35 mm 0.54 Nmm

10438497

Przedział cen netto
8,6885 zł - 8,6885 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    5.8 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    6.52 N
  • Długość przy obciążeniu
    10.3 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.6 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 76.2 mm 8.30 Nmm

10438442

Przedział cen netto
11,9644 zł - 11,9644 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    33.2 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    201.63 N
  • Długość przy obciążeniu
    51.9 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 4.6 mm 7.87 mm 1.66 Nmm

10335048

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    2.6 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    6.52 N
  • Długość przy obciążeniu
    4.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.6 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 88.9 mm 7.06 Nmm

10438459

Przedział cen netto
11,9644 zł - 11,9644 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    37.7 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    201.63 N
  • Długość przy obciążeniu
    60.3 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 4.6 mm 9.65 mm 1.36 Nmm

10413975

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    3.0 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    6.52 N
  • Długość przy obciążeniu
    4.8 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.6 mm
Sprężyna naciskowa 15.2 mm 101.6 mm 4.45 Nmm

10438220

Przedział cen netto
10,4997 zł - 10,4997 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    42.1 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    145.41 N
  • Długość przy obciążeniu
    68.9 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    15.2 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 31.75 mm 9.79 Nmm

10438268

Przedział cen netto
9,8448 zł - 9,8448 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    14.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    127.75 N
  • Długość przy obciążeniu
    18.7 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 57.15 mm 5.10 Nmm

10438305

Przedział cen netto
9,8448 zł - 9,8448 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    22.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    127.75 N
  • Długość przy obciążeniu
    32.1 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 63.5 mm 4.55 Nmm

10438312

Przedział cen netto
10,1143 zł - 10,1143 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    24.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    127.75 N
  • Długość przy obciążeniu
    35.5 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 19.1 mm 41.78 Nmm

10438350

Przedział cen netto
11,9644 zł - 11,9644 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    12.5 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    201.63 N
  • Długość przy obciążeniu
    14.2 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 38.1 mm 17.83 Nmm

10438381

Przedział cen netto
11,9644 zł - 11,9644 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    19.4 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    201.63 N
  • Długość przy obciążeniu
    26.8 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm