Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Ugięcie sprężyny | Całkowita długość | Obciążenie przy długości obciążenia | Średnica drutu | Przybliżona wysokość całkowita | Średnica zewnętrzna | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0001 zł - 7,0001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.72 Nmm
0.72 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 7,0001 zł - 7,0001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.40 Nmm
0.40 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,1216 zł - 6,1216 zł | 30 Na stanie |
1.30 Nmm
1.30 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,1216 zł - 6,1216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.68 Nmm
0.68 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,7631 zł - 6,7631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,2192 zł - 6,2192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.13 Nmm
13.13 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,2192 zł - 6,2192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.93 Nmm
8.93 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,3971 zł - 6,3971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.95 Nmm
5.95 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,2192 zł - 6,2192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.57 Nmm
3.57 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,9025 zł - 6,9025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.66 Nmm
13.66 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,9025 zł - 6,9025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.48 Nmm
7.48 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,9025 zł - 6,9025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.31 Nmm
4.31 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 7,042 zł - 7,042 zł | 30 Na stanie |
4.33 Nmm
4.33 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 7,0001 zł - 7,0001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.00 Nmm
2.00 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 7,0001 zł - 7,0001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.00 Nmm
1.00 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 7,0001 zł - 7,0001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.65 Nmm
0.65 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,7631 zł - 6,7631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.28 Nmm
2.28 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,6097 zł - 6,6097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.85 Nmm
6.85 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,6097 zł - 6,6097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.22 Nmm
3.22 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,7631 zł - 6,7631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.90 Nmm
4.90 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal węglowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować