Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Ugięcie sprężyny | Całkowita długość | Obciążenie przy długości obciążenia | Średnica drutu | Przybliżona wysokość całkowita | Średnica zewnętrzna | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2058 zł - 8,2058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.85 Nmm
1.85 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 8,1296 zł - 8,1296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.46 Nmm
1.46 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 8,1296 zł - 8,1296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.86 Nmm
0.86 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 7,9762 zł - 7,9762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.90 Nmm
1.90 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 7,9762 zł - 7,9762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.12 Nmm
1.12 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 8,3806 zł - 8,3806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.86 Nmm
13.86 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 8,3806 zł - 8,3806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.56 Nmm
6.56 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 8,5875 zł - 8,5875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.07 Nmm
4.07 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 8,3806 zł - 8,3806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.66 Nmm
2.66 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 14,0564 zł - 14,0564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.16 Nmm
24.16 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 13,6517 zł - 13,6517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.62 Nmm
10.62 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 13,6517 zł - 13,6517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.08 Nmm
6.08 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 8,4503 zł - 8,4503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.85 Nmm
0.85 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 8,4503 zł - 8,4503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.51 Nmm
0.51 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 14,0564 zł - 14,0564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.78 Nmm
19.78 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 13,1636 zł - 13,1636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.09 Nmm
15.09 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 13,1636 zł - 13,1636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.64 Nmm
6.64 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 13,1636 zł - 13,1636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.79 Nmm
3.79 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 14,0564 zł - 14,0564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.26 Nmm
4.26 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 13,5532 zł - 13,5532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.35 Nmm
12.35 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować