Menu Search

Sprężyny dociskowe z zamkniętymi końcami

Na stanie

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
341 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Ugięcie sprężyny Całkowita długość Obciążenie przy długości obciążenia Średnica drutu Przybliżona wysokość całkowita Średnica zewnętrzna Pełny materiał Kup
7,0001 zł - 7,0001 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.46 Nmm
31.75 mm
7.83 N
0.5 mm
7.7 mm
4.6 mm
Stal węglowa
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.66 Nmm
6.35 mm
5.69 N
0.5 mm
2.0 mm
6.1 mm
Stal węglowa
6,1216 zł - 6,1216 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.77 Nmm
12.7 mm
5.69 N
0.5 mm
2.8 mm
6.1 mm
Stal węglowa
6,1216 zł - 6,1216 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.49 Nmm
19.1 mm
5.69 N
0.5 mm
3.6 mm
6.1 mm
Stal węglowa
6,1216 zł - 6,1216 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.30 Nmm
31.75 mm
5.69 N
0.5 mm
5.2 mm
6.1 mm
Stal węglowa
6,2943 zł - 6,2943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.44 Nmm
9.65 mm
64.01 N
1.1 mm
6.9 mm
6.1 mm
Stal węglowa
7,0001 zł - 7,0001 zł 10 Na stanie
0.56 Nmm
25.4 mm
7.83 N
0.5 mm
6.4 mm
4.6 mm
Stal węglowa
7,0001 zł - 7,0001 zł 26 Na stanie
0.32 Nmm
44.45 mm
7.83 N
0.5 mm
10.3 mm
4.6 mm
Stal węglowa
6,1216 zł - 6,1216 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.88 Nmm
11.18 mm
5.69 N
0.5 mm
2.6 mm
6.1 mm
Stal węglowa
6,1216 zł - 6,1216 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.54 Nmm
17.53 mm
5.69 N
0.5 mm
3.4 mm
6.1 mm
Stal węglowa
6,1216 zł - 6,1216 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.37 Nmm
25.4 mm
5.69 N
0.5 mm
4.4 mm
6.1 mm
Stal węglowa
6,1216 zł - 6,1216 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.18 Nmm
50.8 mm
5.69 N
0.5 mm
7.5 mm
6.1 mm
Stal węglowa
6,6097 zł - 6,6097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.49 Nmm
57.15 mm
63.03 N
1.3 mm
21.6 mm
10.7 mm
Stal węglowa
6,7631 zł - 6,7631 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.15 Nmm
19.1 mm
34.70 N
1.1 mm
5.4 mm
12.2 mm
Stal węglowa
6,7631 zł - 6,7631 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.49 Nmm
38.1 mm
34.70 N
1.1 mm
9.1 mm
12.2 mm
Stal węglowa
6,959 zł - 6,959 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.00 Nmm
63.5 mm
34.70 N
1.1 mm
13.2 mm
12.2 mm
Stal węglowa
6,3971 zł - 6,3971 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.57 Nmm
31.75 mm
64.01 N
1.1 mm
19.8 mm
6.1 mm
Stal węglowa
6,3971 zł - 6,3971 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.03 Nmm
50.8 mm
64.01 N
1.1 mm
29.9 mm
6.1 mm
Stal węglowa
6,4563 zł - 6,4563 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.44 Nmm
14.22 mm
11.65 N
0.7 mm
3.1 mm
9.1 mm
Stal węglowa
9,8448 zł - 9,8448 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.79 Nmm
31.75 mm
127.75 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
Stal węglowa
  • z 18
Sprężyna naciskowa 4.6 mm 31.75 mm 0.46 Nmm

10234075

Przedział cen netto
7,0001 zł - 7,0001 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    7.7 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    7.83 N
  • Długość przy obciążeniu
    14.6 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.6 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 6.35 mm 1.66 Nmm

10334973


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    2.0 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    5.69 N
  • Długość przy obciążeniu
    2.9 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 12.7 mm 0.77 Nmm

10436318

Przedział cen netto
6,1216 zł - 6,1216 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    2.8 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    5.69 N
  • Długość przy obciążeniu
    5.3 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 19.1 mm 0.49 Nmm

10437490

Przedział cen netto
6,1216 zł - 6,1216 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    3.6 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    5.69 N
  • Długość przy obciążeniu
    7.4 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 31.75 mm 0.30 Nmm

10437513

Przedział cen netto
6,1216 zł - 6,1216 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    5.2 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    5.69 N
  • Długość przy obciążeniu
    12.6 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 9.65 mm 26.44 Nmm

10234099

Przedział cen netto
6,2943 zł - 6,2943 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    6.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    64.01 N
  • Długość przy obciążeniu
    7.2 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 4.6 mm 25.4 mm 0.56 Nmm

10422274

Przedział cen netto
7,0001 zł - 7,0001 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    6.4 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    7.83 N
  • Długość przy obciążeniu
    11.4 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.6 mm
Sprężyna naciskowa 4.6 mm 44.45 mm 0.32 Nmm

10437476

Przedział cen netto
7,0001 zł - 7,0001 zł

Zapasy magazynowe
26 Na stanie
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    10.3 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    7.83 N
  • Długość przy obciążeniu
    19.6 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.6 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 11.18 mm 0.88 Nmm

10420980

Przedział cen netto
6,1216 zł - 6,1216 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    2.6 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    5.69 N
  • Długość przy obciążeniu
    4.7 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 17.53 mm 0.54 Nmm

10425121

Przedział cen netto
6,1216 zł - 6,1216 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    3.4 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    5.69 N
  • Długość przy obciążeniu
    7.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 25.4 mm 0.37 Nmm

10234082

Przedział cen netto
6,1216 zł - 6,1216 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    4.4 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    5.69 N
  • Długość przy obciążeniu
    9.9 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 50.8 mm 0.18 Nmm

10437537

Przedział cen netto
6,1216 zł - 6,1216 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    7.5 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    5.69 N
  • Długość przy obciążeniu
    18.3 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 57.15 mm 2.49 Nmm

10424117

Przedział cen netto
6,6097 zł - 6,6097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    21.6 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    63.03 N
  • Długość przy obciążeniu
    31.7 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 12.2 mm 19.1 mm 3.15 Nmm

10419830

Przedział cen netto
6,7631 zł - 6,7631 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    5.4 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    34.70 N
  • Długość przy obciążeniu
    8.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    12.2 mm
Sprężyna naciskowa 12.2 mm 38.1 mm 1.49 Nmm

10437858

Przedział cen netto
6,7631 zł - 6,7631 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    9.1 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    34.70 N
  • Długość przy obciążeniu
    14.7 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    12.2 mm
Sprężyna naciskowa 12.2 mm 63.5 mm 1.00 Nmm

10437889

Przedział cen netto
6,959 zł - 6,959 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    13.2 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    34.70 N
  • Długość przy obciążeniu
    28.6 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    12.2 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 31.75 mm 6.57 Nmm

10437605

Przedział cen netto
6,3971 zł - 6,3971 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    19.8 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    64.01 N
  • Długość przy obciążeniu
    22.1 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 50.8 mm 4.03 Nmm

10437643

Przedział cen netto
6,3971 zł - 6,3971 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    29.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    64.01 N
  • Długość przy obciążeniu
    34.9 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 9.1 mm 14.22 mm 1.44 Nmm

10420973

Przedział cen netto
6,4563 zł - 6,4563 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    3.1 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    11.65 N
  • Długość przy obciążeniu
    6.1 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    9.1 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 31.75 mm 9.79 Nmm

10438268

Przedział cen netto
9,8448 zł - 9,8448 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    14.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    127.75 N
  • Długość przy obciążeniu
    18.7 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm