Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Materiał: Maślan, ABS Kolor: Przezroczysty, Czarny Grupa SR: SR1630
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | H | Grubość ścianki | Kolor | h | Materiał | t | AxA | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6471 zł - 0,7831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Czarny
|
0.527 in
13.4 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3765 zł - 0,9224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 in
9.4 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6728 zł - 0,8142 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7502 zł - 0,9077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.378 in
9.6 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Czarny
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,5522 zł - 1,3529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.39 in
9.9 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Czarny
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 0,5594 zł - 0,6769 zł | 4490 Na stanie |
0.39 in
9.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Czarny
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,7821 zł - 0,9463 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.520 in
13.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,8422 zł - 2,0635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 in
9.4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Przezroczysty
|
0.157 in
4.0 mm
|
Maślan
|
0.067 in
1.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5452 zł - 1,3358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.386 in
9.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Czarny
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować