Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Materiał: Maślan, ABS Kolor: Przezroczysty, Czarny Grupa SR: SR1630
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | H | Grubość ścianki | Kolor | h | Materiał | t | AxA | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5615 zł - 1,3759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Czarny
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2931 zł - 0,3547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Czarny
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5615 zł - 1,3759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 in
9.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Czarny
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,8296 zł - 1,0038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,619 zł - 1,5166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.072 in
1.8 mm
|
Czarny
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5055 zł - 1,2386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 in
9.4 mm
|
0.058 in
1.5 mm
|
Czarny
|
0.165 in
4.2 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,349 zł - 0,8551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5687 zł - 1,3934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,5745 zł - 1,4075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.39 in
9.9 mm
|
0.095 in
2.4 mm
|
Czarny
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6535 zł - 1,6011 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.39 in
9.9 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Czarny
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5952 zł - 0,7202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.537 in
13.6 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Czarny
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,5113 zł - 1,2527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Czarny
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 0,5414 zł - 1,3266 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.366 in
9.3 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Czarny
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6334 zł - 1,5518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Czarny
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6535 zł - 1,6011 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Czarny
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5529 zł - 1,3547 zł | 4500 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Czarny
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,693 zł - 0,8386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Czarny
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,405 zł - 0,49 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,5947 zł - 1,4571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Czarny
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,5762 zł - 0,6972 zł | 4050 Na stanie |
0.39 in
9.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Czarny
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować