Skrzynki przyłączowe, poza zapewnieniem możliwości rozdzielania przewodu, mieszczą sprzęt elektryczny i/lub elektroniczny. Są dostępne w wariantach wykonanych z materiału niezawierającego halogenów lub niepalnego.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Szerokość całkowita | Pełny materiał | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,1272 zł - 85,1272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
Szary
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polipropylen; elastomer termoplastyczny
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 189,4354 zł - 189,4354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.512 in
140.0 mm
|
Szary
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropylen; elastomer termoplastyczny
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 61,1913 zł - 61,1913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
Szary
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polipropylen; elastomer termoplastyczny
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 47,0269 zł - 47,0269 zł | 63 Na stanie |
2.992 in
76.0 mm
|
Szary
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polipropylen; elastomer termoplastyczny
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 194,1713 zł - 194,1713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.512 in
140.0 mm
|
Czarny
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropylen; elastomer termoplastyczny
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 166,1431 zł - 166,1431 zł | 14 Na stanie |
6.299 in
160.0 mm
|
Czarny
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropylen; elastomer termoplastyczny
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 61,1913 zł - 61,1913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.346 in
85.0 mm
|
Czarny
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polipropylen; elastomer termoplastyczny
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 40,0433 zł - 40,0433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
Szary
|
4.331 in
110.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 364,0786 zł - 364,0786 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.598 in
320.0 mm
|
Szary
|
9.843 in
250.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
| 159,7789 zł - 159,7789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.055 in
230.0 mm
|
Czarny
|
7.087 in
180.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 189,4354 zł - 189,4354 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.512 in
140.0 mm
|
Biały
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropylen; elastomer termoplastyczny
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 47,0269 zł - 47,0269 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.992 in
76.0 mm
|
Czarny
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polipropylen; elastomer termoplastyczny
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 166,1431 zł - 166,1431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.299 in
160.0 mm
|
Szary
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropylen; elastomer termoplastyczny
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 47,0269 zł - 47,0269 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.992 in
76.0 mm
|
Biały
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polipropylen; elastomer termoplastyczny
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 83,0509 zł - 83,0509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
Biały
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polipropylen; elastomer termoplastyczny
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10402726 | 157,9908 zł - 157,9908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.055 in
230.0 mm
|
Szary
|
7.087 in
180.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
3.465 in
88.0 mm
|
|
| 113,6672 zł - 113,6672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.496 in
165.0 mm
|
Czarny
|
5.709 in
145.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 85,1272 zł - 85,1272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
Czarny
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polipropylen
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
| 112,40 zł - 112,40 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.496 in
165.0 mm
|
Szary
|
5.709 in
145.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 71,6105 zł - 71,6105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.299 in
160.0 mm
|
Czarny
|
4.724 in
120.0 mm
|
Poli(akrylonitryl-butadien-styren)
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować