Menu Search

Puszka przyłączeniowa T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP; TPE Czarny

Black PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. This junction box is suitable for 3.0 - 14.0 mm | 0.118 - 0.551 in, 400 V cables.
Numer produktu Essentra:

10402597

Numer produktu produkcyjny:

550120

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 48,4378 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

48,44 zł

1 x 48,4378 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Polipropylen; elastomer termoplastyczny
Zakres kompatybilnych średnic kabli 3.0 - 14.0 mm
Wysokość całkowita 51.0 mm
Szerokość całkowita 76.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt