Menu Search

Puszka przyłączeniowa Combi 110.0 mm (L) 110.0 mm (W) PP; TPE Szary

Szara skrzynka przyłączeniowa COMBI z PP jest wyposażona w wypukłą pokrywę, która zapewnia więcej miejsca na komponenty. Ta skrzynka przyłączeniowa pasuje do kabli 690 V, 3,0 - 17,0 mm | 0,118 - 0,669 cala.
Numer produktu Essentra:

10402634

Numer produktu produkcyjny:

550125

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 87,681 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

87,68 zł

1 x 87,681 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Szary
Pełny materiał Polipropylen; elastomer termoplastyczny
Zakres kompatybilnych średnic kabli 3.0 - 17.0 mm
Wysokość całkowita 57.0 mm
Szerokość całkowita 110.0 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt