Siłowniki gazowe o stałej sile nadają się do stosowania między innymi w panelach dostępowych, podnoszonych pokrywach i włazach. Siłowniki gazowe to elementy samodzielne, dlatego nie wymagają zewnętrznego zasilania.
Grupa SR: SR6482
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica rurki | Siła maksymalna | Długość rurki | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217,3317 zł - 532,4627 zł | 15 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 217,3317 zł - 532,4627 zł | 4 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 233,0633 zł - 571,0052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 129,8466 zł - 318,1243 zł | 15 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 268,9401 zł - 658,9032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
9000.0 N
9000.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 205,2013 zł - 502,7433 zł | 10 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 251,0017 zł - 614,9542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 251,0017 zł - 251,0017 zł | 12 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 224,1144 zł - 549,0804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 251,0017 zł - 614,9542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 132,3106 zł - 324,1611 zł | 20 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 233,0633 zł - 571,0052 zł | 8 Na stanie |
|
500.0 N
500.0 N
|
|
||
| 132,3106 zł - 324,1611 zł | 56 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 268,9401 zł - 658,9032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 251,0017 zł - 614,9542 zł | 6 Na stanie |
|
400.0 N
400.0 N
|
|
||
| 217,3317 zł - 532,4627 zł | 6 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 224,1144 zł - 549,0804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować