Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10305386
551926
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 614,9542 zł |
5 - 9 | 351,4024 zł |
10 + | 251,0017 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Średnica pręta | 0.394 in |
---|---|
Średnica pręta | 10.0 mm |
Średnica rurki | 23.0 mm |
Średnica rurki | 0.906 in |
Długość skoku | 100.0 mm |
Długość skoku | 3.937 in |
Długość rurki | 5.709 in |
Długość rurki | 145.0 mm |
Siła maksymalna | 1000.0 N |
Siła maksymalna | 1000.0 N |
Rozmiar gwintu | M8 |
Wykończenie | Azotowane |
Materiał trzpienia | Stal |
Pełny materiał | Stal |
Długość gwintu | 12.0 mm |
Długość gwintu | 0.472 in |
Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować