Siłowniki gazowe o regulowanej sile są powszechnie stosowane w medycynie i laboratoriach, meblach, motoryzacji i urządzeniach przemysłowych do otwierania, zamykania, odchylania i tłumienia. Siłowniki te można dokładnie wyregulować bez przeprowadzania dodatkowych obliczeń, wystarczy je odgazować do uzyskania wymaganej wartości.
Grupa SR: SR5487
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość po wysunięciu | Średnica pręta | Materiał | Długość skoku | Siła maksymalna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388,5785 zł - 388,5785 zł | 17 Na stanie |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 480,9332 zł - 480,9332 zł | 10 Na stanie |
9.646 in
245.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| 691,9141 zł - 691,9141 zł | 11 Na stanie |
26.772 in
680.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.386 in
340.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| 513,9678 zł - 513,9678 zł | 5 Na stanie |
25.394 in
645.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
||
| 770,5474 zł - 770,5474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.52 in
1080.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
||
| 1 Na stanie |
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 3 Na stanie |
26.142 in
664.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 1 Na stanie |
25.394 in
645.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
| 10202807 | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.047 in
560.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
| 398,3118 zł - 398,3118 zł | 19 Na stanie |
13.386 in
340.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 408,059 zł - 408,059 zł | 9 Na stanie |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 2 Na stanie |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 1 548,067 zł - 1 548,067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.646 in
245.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.898 in
480.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.984 in
660.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
| 242,1153 zł - 242,1153 zł | 6 Na stanie |
17.323 in
440.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 10202890 | 409,2304 zł - 409,2304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować