Grupa samoprzylepnych uchwytów opasek kablowych oferuje wszechstronność montażu. Produkty są wyposażone w warstwę samoprzylepną, a także umożliwiają montaż śrubą. Dostępne są w wariancie do montażu stałego z czterodrożnym kierunkiem mocowania opaski kablowej oraz z podstawą obrotową. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Maks. kompatybilna szerokość opaski kablowej | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5898 zł - 0,5898 zł | 2990 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||||
0,7446 zł - 0,7446 zł | 900 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||||||
10246054 | 0,6177 zł - 0,6177 zł | 74800 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|||||
10277058 | 0,6456 zł - 0,6456 zł | 4200 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|||||
0,7711 zł - 0,7711 zł | 1040 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||||||
0,8507 zł - 2,0842 zł | W produkcji |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||||||
2,6773 zł - 2,6773 zł | W produkcji |
1 in
25.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
1,0876 zł - 1,0876 zł | 7337 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||||
1,7975 zł - 1,7975 zł | W produkcji |
1.5 in
38.1 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||||||
0,6177 zł - 0,6177 zł | 3400 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||||||
0,9077 zł - 0,9077 zł | 26732 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
||||||
0,6846 zł - 0,6846 zł | 30 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||||||
0,9189 zł - 0,9189 zł | 1132 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
4,6993 zł - 4,6993 zł | W produkcji |
2 in
50.8 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||||||
0,4364 zł - 0,4364 zł | 1000 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||||||
10246047 | 0,6177 zł - 0,6177 zł | 500 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||
10277041 | 1,0263 zł - 1,0263 zł | 12000 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||
10277096 | 0,6456 zł - 0,6456 zł | W produkcji |
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|||||
1,733 zł - 1,733 zł | W produkcji |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||||||
0,9621 zł - 0,9621 zł | 1104 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować