Menu Search

Uchwyty opasek kablowych Śruba Nylon 6/6 Naturalny

Adhesive mount cable tie holder that doesn't require tools for installation. Recommended for light weight wire bundles. It has a centred screw hole if additional support is needed.
Numer produktu Essentra:

10009697

Numer produktu produkcyjny:

FTH-7-01-M

167 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,4768 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

476,80 zł

1000 x 0,4768 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Pokaż więcej

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Screw
Wysokość całkowita 7.1 mm
Całkowita długość 25.4 mm
Szerokość całkowita 25.4 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt