Menu Search

Uchwyty opasek kablowych Klej 6 3.6 mm Nylon 6/6 Czarny

Adhesive mount cable tie holder that doesn't require tools for installation. Recommended for light weight wire bundles. It has a centered screw hole if additional support is needed. Manufactured in UV resistant nylon
Numer produktu Essentra:

10108956

Numer produktu produkcyjny:

FTH-5A-RT-UVB-M

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,785 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 785,00 zł

1000 x 1,785 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał podstawy Klej akrylowy
Kolor Czarny
Metoda montażu Klej
Wysokość podstawy 6.1 mm
Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych 2.5 - 3.6 mm
Wysokość całkowita 6.1 mm
Całkowita długość 19.1 mm
Szerokość całkowita 19.1 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt