Menu Search

Samoprzylepne osłony powierzchni czołowej kołnierzy

Na stanie

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
88 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Specyfikacja T OD Kup
12,5373 zł - 30,7163 zł 350 Na stanie
1.5 mm
45.0 mm
39,9232 zł - 97,8118 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
255.0 mm
77,5858 zł - 169,6702 zł 21 Na stanie
1.5 mm
325.0 mm
342,9938 zł - 840,3349 zł 25 Na stanie
ANSI 10"
1.5 mm
330.0 mm
34,5287 zł - 84,5953 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
102.0 mm
409,1328 zł - 1 002,3753 zł 21 Na stanie
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
94,7972 zł - 232,2533 zł 33 Na stanie
1.5 mm
188.0 mm
14,2931 zł - 35,0182 zł 700 Na stanie
ANSI 3/4"
1.5 mm
45.0 mm
219,0188 zł - 536,5961 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
947,0645 zł - 2 320,3081 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
ANSI 18"
1.5 mm
540.0 mm
25,0617 zł - 61,4013 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
88.0 mm
617,1853 zł - 1 512,1041 zł 3 Na stanie
ANSI 16"
1.5 mm
475.0 mm
1 108,7572 zł - 2 716,4552 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
21,0841 zł - 51,6561 zł 30 Na stanie
ANSI 3"
1.5 mm
130.0 mm
82,9764 zł - 203,2922 zł 20 Na stanie
ANSI 4"
1.5 mm
63,6587 zł - 155,9639 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
158.0 mm
22,6626 zł - 55,5235 zł 100 Na stanie
1.5 mm
168.0 mm
9,065 zł - 22,2094 zł 80 Na stanie
1.5 mm
124.0 mm
674,1766 zł - 1 651,7328 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
1085.0 mm
5,499 zł - 13,4726 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
72.0 mm
  • z 5
Krążek samoprzylepny DIN 15 1.5 mm Guma Czarny

10266496

Przedział cen netto
30,7163 zł - 12,5373 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    3926909790
Osłona kołnierzy 255.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266274

Przedział cen netto
97,8118 zł - 39,9232 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    255.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 325.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266380

Przedział cen netto
169,6702 zł - 77,5858 zł

Zapasy magazynowe
21 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    325.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4016999790
Krążek samoprzylepny ANSI 10" 330.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266731

Przedział cen netto
840,3349 zł - 342,9938 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    330.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 10"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny DIN 50 1.5 mm Guma Czarny

10266540

Przedział cen netto
84,5953 zł - 34,5287 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    3926909790
Osłona kołnierzy ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266748

Przedział cen netto
1 002,3753 zł - 409,1328 zł

Zapasy magazynowe
21 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 12"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny DIN 125 1.5 mm Guma Czarny

10266588

Przedział cen netto
232,2533 zł - 94,7972 zł

Zapasy magazynowe
33 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    188.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266649

Przedział cen netto
35,0182 zł - 14,2931 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 3/4"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266724

Przedział cen netto
536,5961 zł - 219,0188 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 8"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266779

Przedział cen netto
2 320,3081 zł - 947,0645 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    540.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 18"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny DIN 40 1.5 mm Guma Czarny

10266533

Przedział cen netto
61,4013 zł - 25,0617 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    88.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    3926909790
Osłona kołnierzy ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266762

Przedział cen netto
1 512,1041 zł - 617,1853 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    475.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 16"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266786

Przedział cen netto
2 716,4552 zł - 1 108,7572 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 20"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266687

Przedział cen netto
51,6561 zł - 21,0841 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 3"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266694

Przedział cen netto
203,2922 zł - 82,9764 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 4"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    3926909790
Krążek samoprzylepny DIN 100 1.5 mm Guma Czarny

10266571

Przedział cen netto
155,9639 zł - 63,6587 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    158.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    3926909790
Osłona kołnierzy 168.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308554

Przedział cen netto
55,5235 zł - 22,6626 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    168.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    3926909790
Osłona kołnierzy 124.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308639

Przedział cen netto
22,2094 zł - 9,065 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    124.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 1085.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308677

Przedział cen netto
1 651,7328 zł - 674,1766 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 72.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308622

Przedział cen netto
13,4726 zł - 5,499 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000