Menu Search

Samoprzylepne osłony powierzchni czołowej kołnierzy

Na stanie

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
88 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Specyfikacja T OD Kup
16,6822 zł - 40,8715 zł 16750 Na stanie
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
617,1853 zł - 1 512,1041 zł 3 Na stanie
ANSI 16"
1.5 mm
475.0 mm
5,6335 zł - 13,8023 zł 85 Na stanie
1.5 mm
90.0 mm
21,5948 zł - 52,9073 zł 36 Na stanie
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
136,9911 zł - 335,6283 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
342,9938 zł - 840,3349 zł 25 Na stanie
ANSI 10"
1.5 mm
330.0 mm
947,0645 zł - 2 320,3081 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
ANSI 18"
1.5 mm
540.0 mm
82,9764 zł - 203,2922 zł 20 Na stanie
ANSI 4"
1.5 mm
  • z 5
Krążek samoprzylepny ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266656

Przedział cen netto
40,8715 zł - 16,6822 zł

Zapasy magazynowe
16750 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 1"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266762

Przedział cen netto
1 512,1041 zł - 617,1853 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    475.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 16"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy 90.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10242629

Przedział cen netto
13,8023 zł - 5,6335 zł

Zapasy magazynowe
85 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266663

Przedział cen netto
52,9073 zł - 21,5948 zł

Zapasy magazynowe
36 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 1-1/2"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266700

Przedział cen netto
335,6283 zł - 136,9911 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 5"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 10" 330.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266731

Przedział cen netto
840,3349 zł - 342,9938 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    330.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 10"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266779

Przedział cen netto
2 320,3081 zł - 947,0645 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    540.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 18"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266694

Przedział cen netto
203,2922 zł - 82,9764 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 4"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    3926909790