Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Asortyment rzepowych opasek kablowych idealnie nadaje się do różnorodnych zastosowań wymagających wielokrotnego montażu lub w przypadkach, gdy spinane przewody są delikatniejsze i wymagają zachowania szczególnej uwagi. Dostępne również z plastikową klamrą.
Grupa SR: SR2001
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał haczyka | Kolor | Całkowita długość | Szerokość całkowita | With Buckle? | With Screw Hole? | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3281 zł - 4,809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czerwony
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 4,4649 zł - 4,961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Niebieski
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 4,4649 zł - 4,961 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Biały
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 10166802 | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE; PP
|
Czarny
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 10253700 | 6,4702 zł - 6,4702 zł | 420 Na stanie |
Nylon
|
Czarny
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nie
|
Nie
|
|
| 13,6582 zł - 15,1758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Biały
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 4,6714 zł - 4,6714 zł | 160 Na stanie |
Nylon
|
Czarny
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 5,5825 zł - 6,2028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czarny
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
|
||
| 5,5827 zł - 6,203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Biały
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 13,6582 zł - 15,1758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Zielony
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 13,6582 zł - 15,1758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Żółty
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 12,8065 zł - 14,2294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Pomarańczowy
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 5,9263 zł - 6,5848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czarny
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 5,2862 zł - 5,8736 zł | 20 Na stanie |
LDPE
|
Czerwony
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Tak
|
||
| 3,5279 zł - 3,5279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
Czarny
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 9,6217 zł - 9,6217 zł | 60 Na stanie |
Nylon
|
Czarny
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 5,6511 zł - 6,279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Zielony
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 9,5433 zł - 10,6036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Żółty
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 13,6582 zł - 15,1758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Pomarańczowy
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 5,6511 zł - 6,279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
Czerwony
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie