Menu Search

Opaska kablowa 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Czarny

This cable tie is made of black nylon 66. It is design with a hook and loop system to suit fragile cables and ensuring that there is no cable crunched when tied. It has a maximum cables bundle of 40.0 mm
Numer produktu Essentra:

10253694

Numer produktu produkcyjny:

462713

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 + 4,6714 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

93,43 zł

20 x 4,6714 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Materiał haczyka Nylon
Materiał paska Nylon
Rodzaj otworu No Screw Hole
Typ Standard Tie
With Buckle? Nie
Całkowita długość 180.0 mm
Szerokość całkowita 12.0 mm
Szerokość paska 12.0 mm
With Screw Hole? Nie
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt