Menu Search

Opaska kablowa 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE, nylon Niebieski

Ta rzepowa opaska kablowa doskonale nadaje się do zastosowań wymagających rozpinania. W opasce wykonano otwór, który umożliwia jej przykręcenie dla większego bezpieczeństwa.
Numer produktu Essentra:

10633526

Numer produktu produkcyjny:

RKW-8-9-BL

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 4,961 zł
50 + 4,4649 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

49,61 zł

10 x 4,961 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Niebieski
Materiał haczyka LDPE
Materiał paska Nylon
Rodzaj otworu Otwór śrubowy
Typ Standard Tie
With Buckle? Nie
Całkowita długość 229.0 mm
Szerokość całkowita 12.7 mm
Szerokość paska 12.7 mm
With Screw Hole? Tak

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt