Nasza szeroka gama rączek do uchwytów pozwala dobrać artykuły do różnorodnych zastosowań. Dostępne warianty dopasowane do różnych typów uchwytów maszynowych, w tym wersje z wyżłobieniami na palce idealne do zastosowań wymagających mocnego chwytu. Ten szeroki asortyment zawiera również rączki bez wyżłobień na palce, rączki do wózków i uchwyty.
Większość produktów jest wykonana z czarnego polichlorku winylu (PVC), chociaż oferujemy też wariant z białego elastycznego PVC. PVC charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, jest mniej odporny na temperatury, a także na działanie substancji chemicznych. Łatwe do chwycenia raczki zostały wykonane z technopolimeru na bazie czarnego wzmacnianego poliamidu (PA). Ten materiał zawierający włókno szklane jest wyjątkowo wytrzymały i trwały.
Ten giętki i wytrzymały materiał pasuje na pręty standardowych wymiarów w wózkach ręcznych, przebijarkach, narzędziach oraz w innym sprzęcie i zastosowaniach.
Grupa SR: SR1525
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj uchwytu | Średnica otworu | Długość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10006856 | 1,4084 zł - 3,4505 zł | 780 Na stanie |
Bez uchwytu
|
|
|
|
| 2,0359 zł - 4,9879 zł | 10868 Na stanie |
Bez uchwytu
|
|
|
||
| 1,0332 zł - 2,5315 zł | 5850 Na stanie |
Bez uchwytu
|
|
|
||
| 1,8546 zł - 4,5438 zł | 1815 Na stanie |
Bez uchwytu
|
|
|
||
| 10006627 | 1,1002 zł - 2,6955 zł | 7850 Na stanie |
Bez uchwytu
|
|
|
|
| 10068984 | 5,2292 zł - 12,8115 zł | 748 Na stanie |
Z uchwytem
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
| 8,0738 zł - 19,781 zł | 650 Na stanie |
Z uchwytem
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 9,301 zł - 22,7874 zł | 1475 Na stanie |
Z uchwytem
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 3,8626 zł - 9,4634 zł | 1500 Na stanie |
Z uchwytem
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 14,9903 zł - 36,7264 zł | 125 Na stanie |
Z uchwytem
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 5,508 zł - 13,4948 zł | 180 Na stanie |
Z uchwytem
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 10,7512 zł - 26,3405 zł | 650 Na stanie |
Z uchwytem
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 6,0519 zł - 14,8272 zł | 97 Na stanie |
Z uchwytem
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 10068991 | 6,8746 zł - 16,8429 zł | 190 Na stanie |
Z uchwytem
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
| 6,4284 zł - 15,7496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Z uchwytem
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 17,9342 zł - 18,1924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez uchwytu
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 11,8399 zł - 12,0336 zł | 6 Na stanie |
Bez uchwytu
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,7172 zł - 14,0072 zł | 1800 Na stanie |
Z uchwytem
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 10068854 | 3,0259 zł - 7,4136 zł | 3200 Na stanie |
Bez uchwytu
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
| 6,2889 zł - 15,408 zł | 373 Na stanie |
Z uchwytem
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować