10222560
262105559901
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 - 49 | 18,1924 zł |
| 50 - 999 | 18,102 zł |
| 1000 + | 17,9342 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmiar gwintu | M10 |
|---|---|
| Długość | 35.0 mm |
| Długość | 1.378 in |
| Średnica otworu | 21.0 mm |
| Średnica otworu | 0.827 in |
| Średnica całkowita | 34.0 mm |
| Średnica całkowita | 1.339 in |
| Rodzaj uchwytu | Bez uchwytu |
| Kształt uchwytu | Cylindryczny |
| Koniec kołnierza | Nie |
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj montażu | Gwint |
| Kod towaru | 3926300090 |
| Długość wewnętrzna | 35.0 mm |
| Długość wewnętrzna | 1.378 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować