Menu Search

Przeguby widełkowe z zaciskami mocującymi

W produkcji

Przeguby widełkowe ze stali, z klipsami zatrzaskowymi, stanowią rodzaj sprzęgła, w którym dopasowane części mieszczą się pomiędzy widełkami i są utrzymywane na miejscu przez klipsy zatrzaskowe. Tworzą one połączenie w kształcie litery U pomiędzy dwoma prętami lub wałkami, aby umożliwić ruch ciągnący lub liniowy.

Klips zatrzymujący to element, który blokuje się wokół podstawy sworznia, zapobiega przypadkowemu odłączeniu i zapewnia sztywną, zwartą konstrukcję. Stal zapewnia długowieczność oraz zdolność do wytrzymywania dużych sił, a także odporność na zużycie i korozję. W razie potrzeby złącze może zostać zdemontowane w celu konserwacji poprzez usunięcie klipsa zatrzymującego. To umożliwia badanie komponentów, smarowanie i wymianę.

Najczęściej stosowane jako złącze na końcu cylindrów pneumatycznych, na końcach napinaczy lub do napinania lin stalowych. Wykorzystywane w takich branżach jak budownictwo, motoryzacja i produkcja.

  • Zatrzask mocujący jest nie wymaga narzędzi do instalacji ani demontażu.
  • Użycie stali gwarantuje długi czas eksploatacji i wytrzymałość na działanie dużych sił, a także odporność na zużycie i korozję.
  • Złącze można zdemontować na czas konserwacji, wyjmując zacisk mocujący; umożliwia to kontrolę, smarowanie lub wymianę komponentów.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
94 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 d3 Rozmiar zacisku Gwint ręczny Rodzaj gwintu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Kup
13,9408 zł - 21,434 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
9,4972 zł - 14,5943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
4,2258 zł - 6,4912 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0
6x12
Right Hand
Coarse
6.0
12.0
5,707 zł - 8,8001 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
9.0
5x20
Right Hand
Coarse
5.0
20.0
4,40 zł - 6,7526 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
9.0
5x10
Right Hand
Coarse
5.0
10.0
14,7686 zł - 22,741 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
8,2338 zł - 12,6339 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
14.0
8x32
Right Hand
Coarse
8.0
32.0
6,8833 zł - 10,5863 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
14.0
8x16
Right Hand
Fine
8.0
16.0
4,6179 zł - 7,1011 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
8.0
4x8
Right Hand
Coarse
4.0
8.0
408,5778 zł - 583,6704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
34.0
20x40
Right Hand
Coarse
20.0
40.0
111,1774 zł - 158,8248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
20.0
12x24
Left Hand
Coarse
12.0
24.0
75,5595 zł - 107,9238 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8x1
14.0
8x32
Left Hand
Fine
8.0
32.0
111,1774 zł - 158,8248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12x1.25
20.0
12x24
Left Hand
Fine
12.0
24.0
124,106 zł - 177,2759 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12x1.25
20.0
12x48
Left Hand
Fine
12.0
48.0
84,1643 zł - 120,2102 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10x1.25
18.0
10x40
Left Hand
Fine
10.0
40.0
408,5778 zł - 583,6704 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20x1.5
34.0
20x40
Left Hand
Fine
20.0
40.0
124,106 zł - 177,2759 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
20.0
12x48
Right Hand
Coarse
12.0
45.0
48,0755 zł - 68,6671 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
14.0
9x16
Right Hand
Coarse
6.0
16.0
75,5595 zł - 107,9238 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
14.0
8x32
Right Hand
Coarse
8.0
32.0
63,3159 zł - 90,4574 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
  • z 5
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M12 12x24 24.0 Stal

20215651

Przedział cen netto
21,434 zł - 13,9408 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    12x24
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M10 10x20 20.0 Stal

20215613

Przedział cen netto
14,5943 zł - 9,4972 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    10x20
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M6 6x12 12.0 Stal

20215552

Przedział cen netto
6,4912 zł - 4,2258 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    6x12
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M5 5x20 20.0 Stal

20215545

Przedział cen netto
8,8001 zł - 5,707 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    5x20
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M5 5x10 10.0 Stal

20215538

Przedział cen netto
6,7526 zł - 4,40 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    5x10
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M12 12x24 24.0 Stal

20215668

Przedział cen netto
22,741 zł - 14,7686 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    12x24
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M8 8x32 32.0 Stal

20215590

Przedział cen netto
12,6339 zł - 8,2338 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    8x32
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M8 8x16 16.0 Stal

20215583

Przedział cen netto
10,5863 zł - 6,8833 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    8x16
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M4 4x8 8.0 Stal

20215521

Przedział cen netto
7,1011 zł - 4,6179 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    4x8
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M20 20x40 40.0 Stal nierdzewna 303

20759964

Przedział cen netto
583,6704 zł - 408,5778 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    20x40
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M12 12x24 24.0 Stal nierdzewna 303

20760106

Przedział cen netto
158,8248 zł - 111,1774 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    12x24
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M8x1 8x32 32.0 Stal nierdzewna 303

20760052

Przedział cen netto
107,9238 zł - 75,5595 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    8x32
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M12x1.25 12x24 24.0 Stal nierdzewna 303

20760113

Przedział cen netto
158,8248 zł - 111,1774 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    12x24
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M12x1.25 12x48 48.0 Stal nierdzewna 303

20760137

Przedział cen netto
177,2759 zł - 124,106 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    12x48
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M10x1.25 10x40 40.0 Stal nierdzewna 303

20760090

Przedział cen netto
120,2102 zł - 84,1643 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    10x40
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M20x1.5 20x40 40.0 Stal nierdzewna 303

20760175

Przedział cen netto
583,6704 zł - 408,5778 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    20x40
  • Gwint ręczny
    Left Hand
  • Rodzaj gwintu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M12 12x48 45.0 Stal nierdzewna 303

20759926

Przedział cen netto
177,2759 zł - 124,106 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    12x48
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    45.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M8 9x16 16.0 Stal nierdzewna 303

20759827

Przedział cen netto
68,6671 zł - 48,0755 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    9x16
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M8 8x32 32.0 Stal nierdzewna 303

20759841

Przedział cen netto
107,9238 zł - 75,5595 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    8x32
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M10 10x20 20.0 Stal nierdzewna 303

20759865

Przedział cen netto
90,4574 zł - 63,3159 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar zacisku
    10x20
  • Gwint ręczny
    Right Hand
  • Rodzaj gwintu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0