Menu Search

Przegub widełkowy z zaciskami ustalającymi M12 12x48 45.0 Stal nierdzewna 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Numer produktu Essentra:

20759926

Numer produktu produkcyjny:

20759926

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 177,2759 zł
50 - 99 141,8293 zł
100 - 199 132,9676 zł
200 + 124,106 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

177,28 zł

1 x 177,2759 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar zacisku 12x48
Gwint ręczny Right Hand
Rodzaj gwintu Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 45.0
d2 M12
d3 20.0
l2 ±0.5 86.0
l3 72.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0
l5 28.0
h1 48.0
h2 79.0
h3 71.0
h4 12.0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt