Przeguby widełkowe ze stali, z klipsami zatrzaskowymi, stanowią rodzaj sprzęgła, w którym dopasowane części mieszczą się pomiędzy widełkami i są utrzymywane na miejscu przez klipsy zatrzaskowe. Tworzą one połączenie w kształcie litery U pomiędzy dwoma prętami lub wałkami, aby umożliwić ruch ciągnący lub liniowy.
Klips zatrzymujący to element, który blokuje się wokół podstawy sworznia, zapobiega przypadkowemu odłączeniu i zapewnia sztywną, zwartą konstrukcję. Stal zapewnia długowieczność oraz zdolność do wytrzymywania dużych sił, a także odporność na zużycie i korozję. W razie potrzeby złącze może zostać zdemontowane w celu konserwacji poprzez usunięcie klipsa zatrzymującego. To umożliwia badanie komponentów, smarowanie i wymianę.
Najczęściej stosowane jako złącze na końcu cylindrów pneumatycznych, na końcach napinaczy lub do napinania lin stalowych. Wykorzystywane w takich branżach jak budownictwo, motoryzacja i produkcja.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d3 | Rozmiar zacisku | Gwint ręczny | Rodzaj gwintu | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,9408 zł - 21,434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 9,4972 zł - 14,5943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 4,2258 zł - 6,4912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 5,707 zł - 8,8001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 4,40 zł - 6,7526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 14,7686 zł - 22,741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 8,2338 zł - 12,6339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 6,8833 zł - 10,5863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 4,6179 zł - 7,1011 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
8.0
|
4x8
|
Right Hand
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 408,5778 zł - 583,6704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Right Hand
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 111,1774 zł - 158,8248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Left Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 75,5595 zł - 107,9238 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8x1
|
14.0
|
8x32
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 111,1774 zł - 158,8248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12x1.25
|
20.0
|
12x24
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 124,106 zł - 177,2759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12x1.25
|
20.0
|
12x48
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 84,1643 zł - 120,2102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10x1.25
|
18.0
|
10x40
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 408,5778 zł - 583,6704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20x1.5
|
34.0
|
20x40
|
Left Hand
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 124,106 zł - 177,2759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
45.0
|
||
| 48,0755 zł - 68,6671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
9x16
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
16.0
|
||
| 75,5595 zł - 107,9238 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 63,3159 zł - 90,4574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować