Menu Search

Prowadnice do szuflad

Na stanie

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiał: Stal ocynkowana, Stal nierdzewna AISI 304, Stal, Stal nierdzewna Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
42 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość po zamontowaniu Długość po wysunięciu Całkowita długość Materiał Nośność Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
Stal
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
Stal
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
Stal
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
103,7718 zł - 124,5261 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Stal
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
105,3804 zł - 147,5326 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
Stal
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Stal
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
499,0094 zł - 698,6132 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Stal
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
350.0 mm
Stal
35.0 mm
12.7 mm
9 Na stanie
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Stal
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Stal
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
Stal
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
Stal
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
1 Na stanie
300.0 mm
Stal nierdzewna
45.0 mm
12.7 mm
1 Na stanie
500.0 mm
Stal nierdzewna
45.0 mm
12.7 mm
132,7118 zł - 147,452 zł 61 Na stanie
350.0 mm
Galvanised Steel
232,9353 zł - 258,8212 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
650.0 mm
Galvanised Steel
371,3635 zł - 412,6261 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
300.0 mm
Stal
866,7894 zł - 963,0938 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
700.0 mm
Stal
437,7381 zł - 486,3771 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
400.0 mm
Stal
688,3467 zł - 764,831 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
600.0 mm
Stal
  • z 3
Prowadnica do szuflad 806.0 mm 26.3 mm Stal

10148242


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    400.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    806.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    26.3 mm
  • Całkowita długość
    806.0 mm
Prowadnica do szuflad 695.0 mm 35.0 mm Stal

10283080


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    400.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    695.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    695.0 mm
Prowadnica do szuflad 1072.0 mm 35.0 mm Stal

10283127


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    610.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    1072.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    1072.0 mm
Prowadnica do szuflad 681.0 mm 35.0 mm Stal

10148198

Przedział cen netto
124,5261 zł - 103,7718 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    400.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    681.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    681.0 mm
Prowadnica do szuflad 781.0 mm 35.0 mm Stal

10148204

Przedział cen netto
147,5326 zł - 105,3804 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    450.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    781.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    781.0 mm
Prowadnica do szuflad 965.0 mm 35.0 mm Stal

10148228


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    550.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    965.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    965.0 mm
Prowadnica do szuflad 787.0 mm 35.0 mm Stal

10148266

Przedział cen netto
698,6132 zł - 499,0094 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    457.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    787.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    787.0 mm
Prowadnica do szuflad 605.0 mm 35.0 mm

10283073


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    350.0 mm
  • Przesuw prowadnicy
    255.0 mm
  • Kierunek przesunięcia
    Jednostronne
Prowadnica do szuflad 707.0 mm 26.3 mm Stal

10148235


Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    350.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    707.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    26.3 mm
  • Całkowita długość
    707.0 mm
Prowadnica do szuflad 889.0 mm 35.0 mm Stal

10148273


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    508.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    889.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    889.0 mm
Prowadnica do szuflad 876.0 mm 35.0 mm Stal

10148211


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    500.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    876.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    876.0 mm
Prowadnica do szuflad 1005.0 mm 26.3 mm Stal

10148259


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    500.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    1005.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    26.3 mm
  • Całkowita długość
    1005.0 mm
Prowadnica do szuflad 600.0 mm 45.0 mm

10282960


Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    45.0 mm
  • Całkowita długość
    300.0 mm
  • Przesuw prowadnicy
    300.0 mm
  • Kierunek przesunięcia
    Jednostronne
Prowadnica do szuflad 1000.0 mm 45.5 mm

10283004


Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    45.0 mm
  • Całkowita długość
    500.0 mm
  • Przesuw prowadnicy
    500.0 mm
  • Kierunek przesunięcia
    Jednostronne
Prowadnica do szuflad 350.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584514

Przedział cen netto
147,452 zł - 132,7118 zł

Zapasy magazynowe
61 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    350.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    8302420090
Prowadnica do szuflad 650.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584576

Przedział cen netto
258,8212 zł - 232,9353 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    650.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 300.0 mm 45.0 mm Stal

10584606

Przedział cen netto
412,6261 zł - 371,3635 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    300.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 700.0 mm 45.0 mm Stal

10584682

Przedział cen netto
963,0938 zł - 866,7894 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    700.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 400.0 mm 45.0 mm Stal

10584620

Przedział cen netto
486,3771 zł - 437,7381 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    400.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7318190090
Prowadnica do szuflad 600.0 mm 45.0 mm Stal

10584668

Przedział cen netto
764,831 zł - 688,3467 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po wysunięciu
    600.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna
  • Kod towaru
    7318190090