10283127
497906
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość po zamontowaniu | 24.016 in |
|---|---|
| Długość po zamontowaniu | 610.0 mm |
| Długość po wysunięciu | 42.205 in |
| Długość po wysunięciu | 1072.0 mm |
| Wysokość całkowita | 0.5 in |
| Wysokość całkowita | 12.7 mm |
| Szerokość całkowita | 35.0 mm |
| Szerokość całkowita | 1.378 in |
| Całkowita długość | 1072.0 mm |
| Całkowita długość | 42.205 in |
| Nośność | 45.0 kg |
| Nośność | 45.0 kg |
| Długość | 610.0 mm |
| Długość | 24.016 in |
| Przesuw prowadnicy | 18.189 in |
| Przesuw prowadnicy | 462.0 mm |
| Kierunek przesunięcia | Jednostronne |
| Pełny materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować