Menu Search

Prowadnica do szuflad 350.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

Te prowadnice do szuflad zapewniają płynny i uregulowany ruch szuflad w skrzynkach narzędziowych, urządzeniach sklepowych i meblach laboratoryjnych. Są pakowane parami. Charakteryzują się udźwigiem 35 kg i pełnym wysuwem. Mocuje się je śrubami. Zostały wykonane ze mocnej stali wytrzymałej na codzienne użytkowanie.
Numer produktu Essentra:

10584514

Numer produktu produkcyjny:

10579121

61 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 147,452 zł
5 - 9 140,0757 zł
10 + 132,7118 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

147,45 zł

1 x 147,452 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość po wysunięciu 350.0 mm
Pełny materiał Stal
Kod towaru 8302420090

Produkt 10579121 zastępuje:

Prowadnica do szuflad 700.0 mm 45.0 mm Stal
Numer produktu Essentra: 10153888
Numer produktu produkcyjny: D2000350A

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt