These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Materiał: Stal ocynkowana, Stal nierdzewna AISI 304, Stal, Stal nierdzewna Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość po zamontowaniu | Długość po wysunięciu | Całkowita długość | Materiał | Nośność | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.685 in
500.0 mm
|
34.488 in
876.0 mm
|
34.488 in
876.0 mm
|
Stal
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.685 in
500.0 mm
|
39.567 in
1005.0 mm
|
39.567 in
1005.0 mm
|
Stal
|
28.6 kg
28.6 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 1 Na stanie |
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 1 Na stanie |
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.654 in
550.0 mm
|
37.992 in
965.0 mm
|
37.992 in
965.0 mm
|
Stal
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 103,7718 zł - 124,5261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.748 in
400.0 mm
|
26.811 in
681.0 mm
|
26.811 in
681.0 mm
|
Stal
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 9 Na stanie |
13.78 in
350.0 mm
|
27.835 in
707.0 mm
|
27.835 in
707.0 mm
|
Stal
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20 in
508.0 mm
|
35 in
889.0 mm
|
35 in
889.0 mm
|
Stal
|
37.2 kg
37.2 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 499,0094 zł - 698,6132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.992 in
457.0 mm
|
30.984 in
787.0 mm
|
30.984 in
787.0 mm
|
Stal
|
40.8 kg
40.8 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.748 in
400.0 mm
|
27.362 in
695.0 mm
|
27.362 in
695.0 mm
|
Stal
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.016 in
610.0 mm
|
42.205 in
1072.0 mm
|
42.205 in
1072.0 mm
|
Stal
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
13.78 in
350.0 mm
|
Stal
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 105,3804 zł - 147,5326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.717 in
450.0 mm
|
30.748 in
781.0 mm
|
30.748 in
781.0 mm
|
Stal
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.748 in
400.0 mm
|
31.732 in
806.0 mm
|
31.732 in
806.0 mm
|
Stal
|
31.8 kg
31.8 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 371,3635 zł - 412,6261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
Stal
|
|
|
|
||
| 639,1086 zł - 710,1263 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
21.654 in
550.0 mm
|
|
Stal
|
|
|
|
||
| 321,6137 zł - 357,3472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Stal
|
|
|
|
||
| 100,885 zł - 112,1055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
Stal
|
|
|
|
||
| 140,188 zł - 155,7645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
11.614 in
295.0 mm
|
|
Stal
|
|
|
|
||
| 132,7118 zł - 147,452 zł | 61 Na stanie |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Galvanised Steel