Wielofunkcyjne prostokątne zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do prostokątnych rur. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.
Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.
Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych. Zaleca się wybranie opcji kolorowej, w celu poprawy wyglądu produktu. Komponent będzie lepiej nawiązywał do koloru produktu i zapewni przyjemne wykończenie wizualne.
Materiał: LDPE Kolor: Biały, Szary, Czarny Grupa SR: SRILR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | h | Kolor | A | h1 | Maks. grubość ścianki | Minimum Wall Thickness | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5414 zł - 0,6016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Biały
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7974 zł - 0,886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Szary
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6344 zł - 0,7048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Szary
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5277 zł - 0,5863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Szary
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7594 zł - 0,8438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Szary
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5984 zł - 0,6648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Biały
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5336 zł - 0,5929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Szary
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7726 zł - 0,8584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Biały
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7974 zł - 0,886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Biały
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4477 zł - 0,4975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Biały
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,57 zł - 0,6333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Szary
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,9018 zł - 1,002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Szary
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7726 zł - 0,8584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Szary
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4858 zł - 0,5397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Szary
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4265 zł - 0,4739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Szary
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5984 zł - 0,6648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Szary
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9018 zł - 1,002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Biały
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,6302 zł - 0,7002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Szary
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0402 zł - 1,1557 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Szary
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 7,2205 zł - 8,0228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Biały
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować