Menu Search

Prostokątna zaślepka profili 70.0 mm 50.0 mm Szary LDPE

Te wielofunkcyjne prostokątne zaślepki profili ciasno obejmują końcówki prostokątnych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor szary, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20771010

Numer produktu produkcyjny:

20771010

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
350 - 1749 0,886 zł
1750 + 0,7974 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 350

Zamów wielokrotność 350

Wartość netto:

310,10 zł

350 x 0,886 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 70.0 mm
B 50.0 mm
h 15.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maks. grubość ścianki 5.0 mm
Materiał LDPE
Kolor Szary
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt