Menu Search

Prostokątna zaślepka profili 90.0 mm 20.0 mm Szary LDPE

Te wielofunkcyjne prostokątne zaślepki profili ciasno obejmują końcówki prostokątnych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu i gwarantują bezpieczeństwo. Kolor szary, wykonanie z LDPE. Łatwo się je instaluje ręcznie lub za pomocą miękkiego młotka, co przyspiesza proces montażu.
Numer produktu Essentra:

20771522

Numer produktu produkcyjny:

20771522

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
600 - 2999 1,1557 zł
3000 + 1,0402 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 600

Zamów wielokrotność 600

Wartość netto:

693,42 zł

600 x 1,1557 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 90.0 mm
B 20.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maks. grubość ścianki 2.5 mm
Materiał LDPE
Kolor Szary
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt