Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wkładki są wykorzystywane jako wielofunkcyjne elementy ochronne. Podczas ostatniego etapu projektu, wymagane jest znaczące zabezpieczenie przed uderzeniami, zapewnia to gruba głowica wkładki rurkowej. Podstawową funkcją jest zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz i wilgoć. Chroni również przed ostrymi krawędziami powstałymi w wyniku cięcia. Łatwo wprowadza się ręcznie lub za pomocą młotka, co umożliwia szybki montaż. Używane powszechnie do formowania rur metalowych do produkcji mebli przemysłowych, pojazdów specjalistycznych, znaków drogowych i rusztowań.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILRPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | H | h | A | Maks. grubość ścianki | Minimum Wall Thickness | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0221 zł - 1,59 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,9877 zł - 4,4308 zł | 1050 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,9524 zł - 1,0582 zł | 150 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7413 zł - 0,8236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,7488 zł - 1,9431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,603 zł - 2,8922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7463 zł - 0,8292 zł | 4000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,8861 zł - 0,9846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,7318 zł - 2,694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,9237 zł - 2,1375 zł | 2500 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5243 zł - 0,5826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,44 zł - 0,4888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5426 zł - 0,6028 zł | 5000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,6585 zł - 2,9538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4773 zł - 0,5304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5441 zł - 0,6046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5715 zł - 0,635 zł | 5500 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5652 zł - 0,628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,8657 zł - 0,9619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,517 zł - 0,8042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować