Wkładki są wykorzystywane jako wielofunkcyjne elementy ochronne. Podczas ostatniego etapu projektu, wymagane jest znaczące zabezpieczenie przed uderzeniami, zapewnia to gruba głowica wkładki rurkowej. Podstawową funkcją jest zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz i wilgoć. Chroni również przed ostrymi krawędziami powstałymi w wyniku cięcia. Łatwo wprowadza się ręcznie lub za pomocą młotka, co umożliwia szybki montaż. Używane powszechnie do formowania rur metalowych do produkcji mebli przemysłowych, pojazdów specjalistycznych, znaków drogowych i rusztowań.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILRPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | H | h | A | Maks. grubość ścianki | Minimum Wall Thickness | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2125 zł - 3,5694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1105 zł - 0,172 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,2125 zł - 3,5694 zł | 1300 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1839 zł - 0,2861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1948 zł - 0,303 zł | 25000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,228 zł - 0,2534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1684 zł - 0,2619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1444 zł - 0,2247 zł | 27000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2825 zł - 0,3139 zł | 10000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2396 zł - 0,2662 zł | 9000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3013 zł - 0,3347 zł | 5900 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,532 zł - 0,5912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4627 zł - 0,5141 zł | 5600 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2358 zł - 0,3669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8407 zł - 1,3077 zł | 5000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,9434 zł - 2,1593 zł | 2690 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,2332 zł - 1,3702 zł | 2000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5186 zł - 0,5762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,749 zł - 0,8322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2676 zł - 1,4084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować