Wkładki są wykorzystywane jako wielofunkcyjne elementy ochronne. Podczas ostatniego etapu projektu, wymagane jest znaczące zabezpieczenie przed uderzeniami, zapewnia to gruba głowica wkładki rurkowej. Podstawową funkcją jest zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz i wilgoć. Chroni również przed ostrymi krawędziami powstałymi w wyniku cięcia. Łatwo wprowadza się ręcznie lub za pomocą młotka, co umożliwia szybki montaż. Używane powszechnie do formowania rur metalowych do produkcji mebli przemysłowych, pojazdów specjalistycznych, znaków drogowych i rusztowań.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILRPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | H | h | A | Maks. grubość ścianki | Minimum Wall Thickness | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6234 zł - 0,6926 zł | 5000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,721 zł - 2,6772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1152 zł - 0,1792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4484 zł - 0,6975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1857 zł - 0,2063 zł | 12000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3788 zł - 0,5892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,267 zł - 0,4153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4191 zł - 0,652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować