Wkładki są wykorzystywane jako wielofunkcyjne elementy ochronne. Podczas ostatniego etapu projektu, wymagane jest znaczące zabezpieczenie przed uderzeniami, zapewnia to gruba głowica wkładki rurkowej. Podstawową funkcją jest zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz i wilgoć. Chroni również przed ostrymi krawędziami powstałymi w wyniku cięcia. Łatwo wprowadza się ręcznie lub za pomocą młotka, co umożliwia szybki montaż. Używane powszechnie do formowania rur metalowych do produkcji mebli przemysłowych, pojazdów specjalistycznych, znaków drogowych i rusztowań.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILRPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | H | h | A | Maks. grubość ścianki | Minimum Wall Thickness | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9938 zł - 2,2154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,2125 zł - 3,5694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1105 zł - 0,172 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,0607 zł - 1,6499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,9877 zł - 4,4308 zł | 1050 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,2807 zł - 1,9922 zł | 3490 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,3703 zł - 1,5226 zł | 1190 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,9938 zł - 2,2154 zł | 175 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2358 zł - 0,3669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,0993 zł - 5,6658 zł | 1100 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1444 zł - 0,2247 zł | 30000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,228 zł - 0,2534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4484 zł - 0,6975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1857 zł - 0,2063 zł | 12000 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3788 zł - 0,5892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,267 zł - 0,4153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4191 zł - 0,652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5243 zł - 0,5826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5186 zł - 0,5762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,9434 zł - 2,1593 zł | 2690 Na stanie |
|
|
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować