Menu Search

Pokrywy rur

Na stanie

Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.

Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.

Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.

  • Zaprojektowano je z myślą o zapobieganiu wnikaniu ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciaśniejsze dopasowanie.
  • Są wyposażone w niewielki otwór odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia powietrza.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
282 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Otwór odpowietrzający Kolor Materiał H Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) d Typ Kup
1,0614 zł - 2,6004 zł 50 Na stanie
N
Żółty
LDPE - PIR
26.7 mm
40.0 mm
57,6238 zł - 57,6238 zł 9 Na stanie
T
Żółty
LDPE
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
0,2384 zł - 0,5841 zł 2790 Na stanie
T
Żółty
LDPE
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
12,8978 zł - 12,8978 zł 19 Na stanie
T
Żółty
LDPE
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
0,833 zł - 2,0409 zł 17543 Na stanie
T
Żółty
LDPE - PIR
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
2,456 zł - 6,0173 zł 439 Na stanie
T
Żółty
LDPE
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
1 440,1082 zł - 3 528,265 zł 20 Na stanie
T
Żółty
LDPE
185.0 mm
DN 1050, ANSI 42
1066.8 mm
0,5228 zł - 1,2808 zł 5306 Na stanie
T
Żółty
LDPE
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
0,1637 zł - 0,4011 zł 123488 Na stanie
N
Żółty
LDPE - PIR
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
10070277 1,2782 zł - 3,1318 zł 78210 Na stanie
N
Żółty
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
56,5035 zł - 56,5035 zł 33 Na stanie
N
Żółty
LDPE
65.0 mm
DN 500, ANSI 20
508.0 mm
27,6219 zł - 27,6219 zł 122 Na stanie
N
Żółty
LDPE
57.0 mm
DN 350, ANSI 14
355.6 mm
4 215,3893 zł - 4 215,3893 zł 4 Na stanie
N
Żółty
LDPE
170.0 mm
DN 850, ANSI 34
863.6 mm
10,6716 zł - 10,6716 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Szary
PVC
44.0 mm
ANSI 5
139.7 mm
1
7,5836 zł - 18,5798 zł 50 Na stanie
Nie
Szary
PVC
42.0 mm
ANSI 4
114.3 mm
1
75,4625 zł - 75,4625 zł 7 Na stanie
N
Żółty
LDPE
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
5 693,5591 zł - 5 693,5591 zł 12 Na stanie
N
Żółty
LDPE
220.0 mm
DN 1500, ANSI 60
1524.0 mm
1 925,5016 zł - 1 925,5016 zł 12 Na stanie
N
Żółty
LDPE
180.0 mm
DN 1000, ANSI 40
1016.0 mm
383,8766 zł - 383,8766 zł 27 Na stanie
N
Żółty
LDPE
100.0 mm
DN 650, ANSI 26
660.4 mm
10230541 221,0303 zł - 221,0303 zł 17 Na stanie
N
Żółty
LDPE
60.0 mm
DN 550, ANSI 22
558.8 mm
  • z 15
Standardowa nasadka na rurę 40.0 mm 26.7 mm Żółty LDPE - PIR

10087503

Przedział cen netto
2,6004 zł - 1,0614 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d
    40.0 mm
  • H
    26.7 mm
  • h
    26.7
  • Otwór odpowietrzający
    N
  • Kolor
    Żółty
Standardowa nasadka na rurę 609.6 mm 67.0 mm Żółty LDPE

10242704

Przedział cen netto
57,6238 zł - 57,6238 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 600, ANSI 24
  • Otwór odpowietrzający
    T
Standardowa nasadka na rurę 21.3 mm 20.0 mm Żółty LDPE

10102473

Przedział cen netto
0,5841 zł - 0,2384 zł

Zapasy magazynowe
2790 Na stanie
Atrybuty
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Otwór odpowietrzający
    T
Standardowa nasadka na rurę 168.3 mm 40.0 mm Żółty LDPE

10093481

Przedział cen netto
12,8978 zł - 12,8978 zł

Zapasy magazynowe
19 Na stanie
Atrybuty
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 150, ANSI 6
  • Otwór odpowietrzający
    T
Standardowa nasadka na rurę 42.4 mm 28.0 mm Żółty LDPE - PIR

10070093

Przedział cen netto
2,0409 zł - 0,833 zł

Zapasy magazynowe
17543 Na stanie
Atrybuty
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Otwór odpowietrzający
    T
Standardowa nasadka na rurę 88.9 mm 36.0 mm Żółty LDPE

10093382

Przedział cen netto
6,0173 zł - 2,456 zł

Zapasy magazynowe
439 Na stanie
Atrybuty
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 80, ANSI 3
  • Otwór odpowietrzający
    T
Standardowa nasadka na rurę 1066.8 mm 185.0 mm Żółty LDPE

10242520

Przedział cen netto
3 528,265 zł - 1 440,1082 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 1050, ANSI 42
  • Otwór odpowietrzający
    T
Standardowa nasadka na rurę 26.9 mm 25.0 mm Żółty LDPE

10102480

Przedział cen netto
1,2808 zł - 0,5228 zł

Zapasy magazynowe
5306 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Otwór odpowietrzający
    T
Standardowa nasadka na rurę 21.3 mm 20.0 mm Żółty LDPE - PIR

10070178

Przedział cen netto
0,4011 zł - 0,1637 zł

Zapasy magazynowe
123488 Na stanie
Atrybuty
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 60.3 mm 30.0 mm Żółty LDPE - PIR

10070277

Przedział cen netto
3,1318 zł - 1,2782 zł

Zapasy magazynowe
78210 Na stanie
Atrybuty
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 50, ANSI 2
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 508.0 mm 65.0 mm Żółty LDPE

10242797

Przedział cen netto
56,5035 zł - 56,5035 zł

Zapasy magazynowe
33 Na stanie
Atrybuty
  • d
    508.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 500, ANSI 20
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 355.6 mm 57.0 mm Żółty LDPE

10102602

Przedział cen netto
27,6219 zł - 27,6219 zł

Zapasy magazynowe
122 Na stanie
Atrybuty
  • d
    355.6 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    57.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 350, ANSI 14
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 863.6 mm 170.0 mm Żółty LDPE

10238806

Przedział cen netto
4 215,3893 zł - 4 215,3893 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 850, ANSI 34
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 139.7 mm 44.0 mm Szary PVC

10103418

Przedział cen netto
10,6716 zł - 10,6716 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    139.7 mm
  • H
    44.0 mm
  • h
    44.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    ANSI 5
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
Standardowa nasadka na rurę 114.3 mm 42.0 mm Szary PVC

10103401

Przedział cen netto
18,5798 zł - 7,5836 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d
    114.3 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    ANSI 4
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
Standardowa nasadka na rurę 609.6 mm 67.0 mm Żółty LDPE

10242803

Przedział cen netto
75,4625 zł - 75,4625 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 600, ANSI 24
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 1524.0 mm 220.0 mm Żółty LDPE

10238943

Przedział cen netto
5 693,5591 zł - 5 693,5591 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 1500, ANSI 60
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 1016.0 mm 180.0 mm Żółty LDPE

10230626

Przedział cen netto
1 925,5016 zł - 1 925,5016 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • d
    1016.0 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 1000, ANSI 40
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 660.4 mm 100.0 mm Żółty LDPE

10230565

Przedział cen netto
383,8766 zł - 383,8766 zł

Zapasy magazynowe
27 Na stanie
Atrybuty
  • d
    660.4 mm
  • H
    100.0 mm
  • h
    100.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 650, ANSI 26
  • Otwór odpowietrzający
    N
Standardowa nasadka na rurę 558.8 mm 60.0 mm Żółty LDPE

10230541

Przedział cen netto
221,0303 zł - 221,0303 zł

Zapasy magazynowe
17 Na stanie
Atrybuty
  • d
    558.8 mm
  • H
    60.0 mm
  • h
    60.0
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 550, ANSI 22
  • Otwór odpowietrzający
    N