Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Otwór odpowietrzający | Kolor | Materiał | H | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8636 zł - 6,5151 zł | 340 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.52 in
38.6 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
3
|
||
| 3,3564 zł - 3,7293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
3
|
||
| 10,50 zł - 16,3334 zł | 126 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.996 in
50.7 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
3
|
||
| 4,4423 zł - 6,9103 zł | 225 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
3
|
||
| 1,1711 zł - 1,8218 zł | 1800 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
3
|
||
| 1,1711 zł - 1,8218 zł | 540 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.394 in
35.4 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
3
|
||
| 2,2645 zł - 2,5161 zł | 2300 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.402 in
35.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
3
|
||
| 1,4558 zł - 1,6175 zł | 480 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
3
|
||
| 2,2615 zł - 3,5179 zł | 1500 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
3
|
||
| 3,3519 zł - 5,2141 zł | 700 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
3
|
||
| 3,3564 zł - 3,7293 zł | 670 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.52 in
38.6 mm
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
3
|
||
| 3,3519 zł - 5,2141 zł | 200 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
4.764 in
121.0 mm
|
3
|
||
| 0,5815 zł - 0,9046 zł | 600 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
3
|
||
| 2,2615 zł - 3,5179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
3
|
||
| 1,7002 zł - 2,6447 zł | 7856 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
3
|
||
| 2,2645 zł - 2,5161 zł | 1500 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
3
|
||
| 2,2615 zł - 3,5179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.638 in
92.4 mm
|
3
|
||
| 3,3519 zł - 5,2141 zł | 1025 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
3
|
||
| 0,5815 zł - 0,9046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
1.669 in
42.4 mm
|
3
|
||
| 1,1524 zł - 1,7927 zł | 2680 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować