Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Otwór odpowietrzający | Kolor | Materiał | H | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,0117 zł - 28,0181 zł | 300 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.646 in
245.0 mm
|
3
|
||
| 26,2502 zł - 29,1669 zł | 107 Na stanie |
Nie
|
Czarny
|
LDPE
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
14 in
355.6 mm
|
3
|
||
| 18,0117 zł - 28,0181 zł | 48 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.587 in
40.3 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
3
|
||
| 18,0116 zł - 20,0129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
12.402 in
315.0 mm
|
3
|
||
| 10,514 zł - 11,6823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.756 in
44.6 mm
|
|
8.626 in
219.1 mm
|
3
|
||
| 3,3519 zł - 5,2141 zł | 3125 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
3
|
||
| 3,3519 zł - 5,2141 zł | 2600 Na stanie |
Tak
|
Czerwony
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
DN 125
|
5.118 in
130.0 mm
|
4
|
||
| 14,0686 zł - 15,6318 zł | 349 Na stanie |
Tak
|
Czerwony
|
LDPE
|
1.587 in
40.3 mm
|
DN 250
|
9.843 in
250.0 mm
|
4
|
||
| 7,2693 zł - 11,3077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.988 in
50.5 mm
|
|
7.087 in
180.0 mm
|
3
|
||
| 3,3519 zł - 5,2141 zł | 600 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.634 in
41.5 mm
|
|
4.626 in
117.5 mm
|
3
|
||
| 10,50 zł - 16,3334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
9.134 in
232.0 mm
|
3
|
||
| 18,0357 zł - 20,0396 zł | 60 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
2.031 in
51.6 mm
|
|
10.748 in
273.0 mm
|
3
|
||
| 3,3519 zł - 5,2141 zł | 195 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.118 in
130.0 mm
|
3
|
||
| 4,4423 zł - 6,9103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
5.827 in
148.0 mm
|
3
|
||
| 3,3564 zł - 3,7293 zł | 130 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.425 in
36.2 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
3
|
||
| 4,2808 zł - 6,659 zł | 105 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
3
|
||
| 4,4423 zł - 6,9103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.142 in
156.0 mm
|
3
|
||
| 10,50 zł - 16,3334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
7.48 in
190.0 mm
|
3
|
||
| 4,4423 zł - 6,9103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.748 in
146.0 mm
|
3
|
||
| 7,2789 zł - 8,0877 zł | 220 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.563 in
141.3 mm
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować