Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Otwór odpowietrzający | Kolor | Materiał | H | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2645 zł - 2,5161 zł | 600 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
3
|
||
| 2,2615 zł - 3,5179 zł | 300 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
3
|
||
| 3,3564 zł - 3,7293 zł | 350 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
3
|
||
| 0,6865 zł - 1,0679 zł | 1800 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
3
|
||
| 18,0116 zł - 20,0129 zł | 1980 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
2.402 in
61.0 mm
|
|
11.024 in
280.0 mm
|
3
|
||
| 32,3079 zł - 35,8977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
3
|
||
| 1,4538 zł - 2,2615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Tak
|
Czerwony
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
DN 75
|
3.217 in
81.7 mm
|
4
|
||
| 1,9122 zł - 2,4996 zł | 900 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
3
|
||
| 3,3519 zł - 5,2141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
4.173 in
106.0 mm
|
3
|
||
| 3,3519 zł - 5,2141 zł | 150 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
3
|
||
| 10,50 zł - 16,3334 zł | 1638 Na stanie |
Tak
|
Czerwony
|
LDPE
|
1.996 in
50.7 mm
|
DN 200
|
7.874 in
200.0 mm
|
4
|
||
| 50,4811 zł - 56,0902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Czarny
|
LDPE
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
20 in
508.0 mm
|
3
|
||
| 4,8461 zł - 7,5385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Tak
|
Czerwony
|
LDPE
|
1.949 in
49.5 mm
|
DN 160
|
6.299 in
160.0 mm
|
4
|
||
| 18,0357 zł - 20,0396 zł | 820 Na stanie |
Tak
|
Czerwony
|
LDPE
|
2.402 in
61.0 mm
|
DN 280
|
11.339 in
288.0 mm
|
4
|
||
| 0,1413 zł - 0,2198 zł | 14500 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,1211 zł - 0,1884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
3
|
||
| 0,2221 zł - 0,3455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
3
|
||
| 0,2221 zł - 0,3455 zł | 14900 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
3
|
||
| 0,1413 zł - 0,2198 zł | 10238 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,2221 zł - 0,3455 zł | 14500 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
3