Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Otwór odpowietrzający | Kolor | Materiał | H | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1986 zł - 2,4429 zł | 2934 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.402 in
35.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
3
|
||
| 3,2586 zł - 3,6207 zł | 670 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.52 in
38.6 mm
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
3
|
||
| 0,3729 zł - 0,5802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.756 in
19.2 mm
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
3
|
||
| 1,0404 zł - 1,6184 zł | 4270 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
2.374 in
60.3 mm
|
3
|
||
| 0,3136 zł - 0,4879 zł | 13500 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.913 in
23.2 mm
|
3
|
||
| 1,6528 zł - 2,5711 zł | 4000 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
3
|
||
| 3,2586 zł - 3,6207 zł | 207 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.587 in
40.3 mm
|
|
4.5 in
114.3 mm
|
3
|
||
| 3,2543 zł - 5,0622 zł | 3125 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
3
|
||
| 17,487 zł - 19,43 zł | 800 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
12.402 in
315.0 mm
|
3
|
||
| 2,1956 zł - 3,4155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
3
|
||
| 1,1189 zł - 1,7405 zł | 2680 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
3
|
||
| 3,2543 zł - 5,0622 zł | 195 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.118 in
130.0 mm
|
3
|
||
| 0,6351 zł - 0,988 zł | 1950 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.626 in
41.3 mm
|
3
|
||
| 0,247 zł - 0,3842 zł | 5930 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
3
|
||
| 2,1956 zł - 3,4155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.638 in
92.4 mm
|
3
|
||
| 0,3332 zł - 0,5184 zł | 7000 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.756 in
19.2 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
3
|
||
| 1,137 zł - 1,7687 zł | 600 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.394 in
35.4 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
3
|
||
| 3,2586 zł - 3,6207 zł | 600 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
3
|
||
| 35,2878 zł - 39,2087 zł | 10 Na stanie |
Nie
|
Czarny
|
LDPE
|
2.492 in
63.3 mm
|
|
16 in
406.4 mm
|
3
|
||
| 10,1942 zł - 15,8577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
9.134 in
232.0 mm
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować