Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Otwór odpowietrzający | Kolor | Materiał | H | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4926 zł - 1,2069 zł | 71317 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
| 2,6571 zł - 6,5099 zł | 190 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
| 8,6044 zł - 12,0461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
| 10230541 | 221,0303 zł - 221,0303 zł | 17 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
DN 550, ANSI 22
|
22 in
558.8 mm
|
|
|
| 1 925,5016 zł - 1 925,5016 zł | 12 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 1000, ANSI 40
|
40 in
1016.0 mm
|
|
||
| 0,6247 zł - 1,5307 zł | 46694 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 1,824 zł - 4,469 zł | 2535 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 10093443 | 3,6912 zł - 3,6912 zł | 516 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.559 in
39.6 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
|
| 4,1077 zł - 10,064 zł | 450 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 140, ANSI 5-1/2
|
6 in
152.4 mm
|
|
||
| 20,1511 zł - 20,1511 zł | 47 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
|
||
| 2 771,4319 zł - 2 771,4319 zł | 27 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
DN 1200, ANSI 48
|
48 in
1219.2 mm
|
|
||
| 37,5876 zł - 37,5876 zł | 258 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
| 0,1637 zł - 0,4011 zł | 111158 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 10070277 | 1,2782 zł - 3,1318 zł | 76485 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
|
| 2,2262 zł - 5,4542 zł | 1316 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| 12,7271 zł - 17,8179 zł | 152 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 383,8766 zł - 383,8766 zł | 27 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 650, ANSI 26
|
26 in
660.4 mm
|
|
||
| 8,1724 zł - 8,1724 zł | 47 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
PVC
|
1.339 in
34.0 mm
|
ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
1
|
||
| 5,6158 zł - 13,7589 zł | 127 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
1
|
||
| 4 935,5583 zł - 4 935,5583 zł | 36 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
8.465 in
215.0 mm
|
DN 1400, ANSI 56
|
56 in
1422.4 mm