Menu Search

Standardowa nasadka na rurę 42.4 mm 28.0 mm Żółty LDPE - PIR

This pipe cap is made of yellow LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 25 1”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Numer produktu Essentra:

10070253

Numer produktu produkcyjny:

10294

64044 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 1,5307 zł
250 - 499 0,8746 zł
500 + 0,6247 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

76,54 zł

50 x 1,5307 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 42.4 mm
H 28.0 mm
h 28.0
Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) DN 32, ANSI 1-1/4
Otwór odpowietrzający N
Kolor Żółty
Materiał LDPE - PIR
Recycled Content Percentage % 98%
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt