Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Specyfikacja | h | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,3019 zł - 16,3019 zł | 22 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
DN 10
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 89,1216 zł - 89,1216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11 in
279.4 mm
|
5"
|
1.378 in
35.0 mm
|
300
|
||
| 599,9373 zł - 599,9373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27 in
685.8 mm
|
16"
|
3 in
76.2 mm
|
600
|
||
| 16,8907 zł - 16,8907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
DN 15
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 227,6585 zł - 227,6585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 210,8614 zł - 210,8614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.717 in
450.0 mm
|
DN 250
|
1.378 in
35.0 mm
|
40
|
||
| 367,5173 zł - 367,5173 zł | 44 Na stanie |
22.835 in
580.0 mm
|
DN 400
|
1.102 in
28.0 mm
|
16
|
||
| 165,4172 zł - 165,4172 zł | 34 Na stanie |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
| 336,6802 zł - 336,6802 zł | 4 Na stanie |
22.244 in
565.0 mm
|
DN 400
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 26,8011 zł - 26,8011 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.118 in
130.0 mm
|
3/4"
|
1 in
25.4 mm
|
1500
|
||
| 60,597 zł - 60,597 zł | 126 Na stanie |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 898,7283 zł - 898,7283 zł | 40 Na stanie |
32 in
812.8 mm
|
24"
|
1.882 in
47.8 mm
|
150
|
||
| 121,7397 zł - 121,7397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13 in
330.2 mm
|
5"
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
||
| 93,33 zł - 93,33 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.811 in
300.0 mm
|
DN 150
|
0.984 in
25.0 mm
|
40
|
||
| 136,3037 zł - 136,3037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 200
|
1.22 in
31.0 mm
|
40
|
||
| 75,314 zł - 75,314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.402 in
315.0 mm
|
DN 175
|
0.827 in
21.0 mm
|
16
|
||
| 157,848 zł - 157,848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
10
|
||
| 64,4031 zł - 64,4031 zł | 5 Na stanie |
10 in
254.0 mm
|
4"
|
1.248 in
31.7 mm
|
300
|
||
| 157,4171 zł - 157,4171 zł | 26 Na stanie |
16 in
406.4 mm
|
10"
|
1.189 in
30.2 mm
|
150
|
||
| 437,881 zł - 437,881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.748 in
857.2 mm
|
20"
|
4.248 in
107.9 mm
|
900
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować