Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Specyfikacja | h | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589,4524 zł - 589,4524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| 48,3598 zł - 48,3598 zł | 1 Na stanie |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 81,5381 zł - 81,5381 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 199,7876 zł - 199,7876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 69,8467 zł - 69,8467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.252 in
235.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
| 429,292 zł - 429,292 zł | 38 Na stanie |
24.409 in
620.0 mm
|
DN 400
|
1.417 in
36.0 mm
|
25
|
||
| 64,8099 zł - 64,8099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 24,0578 zł - 24,0578 zł | 10 Na stanie |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 229,7055 zł - 229,7055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.693 in
551.0 mm
|
8"
|
4.37 in
111.0 mm
|
2500
|
||
| 898,7283 zł - 898,7283 zł | 40 Na stanie |
32 in
812.8 mm
|
24"
|
1.882 in
47.8 mm
|
150
|
||
| 38,8229 zł - 38,8229 zł | 6 Na stanie |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.748 in
19.0 mm
|
40
|
||
| 56,7765 zł - 56,7765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.449 in
240.0 mm
|
DN 125
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 106,2997 zł - 106,2997 zł | 2 Na stanie |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 121,7397 zł - 121,7397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13 in
330.2 mm
|
5"
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
||
| 115,4488 zł - 115,4488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 146,0969 zł - 146,0969 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 10239100 | 3 502,7609 zł - 3 502,7609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.614 in
930.0 mm
|
24"
|
3.858 in
98.0 mm
|
600
|
|
| 18,0541 zł - 18,0541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 10
|
0.551 in
14.0 mm
|
40
|
||
| 60,597 zł - 60,597 zł | 126 Na stanie |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 742,058 zł - 742,058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
29.252 in
743.0 mm
|
18"
|
3.252 in
82.6 mm
|
600
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować