Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Specyfikacja | h | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392,6092 zł - 392,6092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| 32,6181 zł - 32,6181 zł | 15 Na stanie |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 37,9461 zł - 48,722 zł | 12 Na stanie |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
| 66,4139 zł - 66,4139 zł | 7 Na stanie |
9.5 in
241.3 mm
|
3"
|
1.5 in
38.1 mm
|
900
|
||
| 286,5537 zł - 286,5537 zł | 38 Na stanie |
20 in
508.0 mm
|
10"
|
2.5 in
63.5 mm
|
600
|
||
| 358,2245 zł - 358,2245 zł | 2 Na stanie |
22 in
558.8 mm
|
12"
|
2.618 in
66.5 mm
|
600
|
||
| 79,8145 zł - 79,8145 zł | 6 Na stanie |
10.752 in
273.1 mm
|
4"
|
1.5 in
38.1 mm
|
600
|
||
| 138,0416 zł - 138,0416 zł | 31 Na stanie |
14 in
355.6 mm
|
6"
|
1.882 in
47.8 mm
|
600
|
||
| 65,5665 zł - 65,5665 zł | 169 Na stanie |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.827 in
21.0 mm
|
40
|
||
| 65,5809 zł - 65,5809 zł | 48 Na stanie |
10.433 in
265.0 mm
|
DN 150
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 157,5622 zł - 157,5622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 51,9648 zł - 72,7508 zł | 30 Na stanie |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 173,3743 zł - 173,3743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9 in
228.6 mm
|
3 1/2"
|
1.189 in
30.2 mm
|
300
|
||
| 500,3452 zł - 500,3452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.378 in
670.0 mm
|
DN 500
|
0.945 in
24.0 mm
|
10
|
||
| 78,2346 zł - 78,2346 zł | 46 Na stanie |
13.504 in
343.0 mm
|
8"
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 494,5138 zł - 494,5138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 795,0714 zł - 795,0714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.5 in
774.7 mm
|
20"
|
2.5 in
63.5 mm
|
300
|
||
| 102,5653 zł - 102,5653 zł | 49 Na stanie |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| 214,1792 zł - 214,1792 zł | 18 Na stanie |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| 392,6092 zł - 392,6092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować