Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pokrętła radełkowane na śruby można wciskać na końce śrub w celu utworzenia gałki umożliwiającej zaciskanie i dokręcanie. Te gałki mogą być stosowane ze śrubami dowolnej długości. Radełkowana krawędź zapewnia dobry chwyt podczas dokręcania i odkręcania.
Grupa SR: SR6127
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,616 zł - 13,616 zł | 8 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal
|
||
| 14,5208 zł - 14,5208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal
|
||
| 18,1977 zł - 18,1977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal
|
||
| 28,9555 zł - 28,9555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stal
|
||
| 5,1419 zł - 5,1419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal
|
||
| 20,582 zł - 20,582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stal
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stal
|
|||
| 1,1485 zł - 1,1485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Acetal
|
||
| 1,1485 zł - 1,1485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Acetal
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal nierdzewna
|
|||
| 1,2181 zł - 1,2181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acetal
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stal nierdzewna
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Stal nierdzewna
|
|||
| 1,1485 zł - 1,1485 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acetal
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować