Pokrętła radełkowane na śruby można wciskać na końce śrub w celu utworzenia gałki umożliwiającej zaciskanie i dokręcanie. Te gałki mogą być stosowane ze śrubami dowolnej długości. Radełkowana krawędź zapewnia dobry chwyt podczas dokręcania i odkręcania.
Grupa SR: SR6127
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,3037 zł - 19,3037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal nierdzewna
|
||
| 22,5928 zł - 22,5928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal nierdzewna
|
||
| 21,1733 zł - 21,1733 zł | 7 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stal
|
||
| 48,647 zł - 48,647 zł | 80 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stal nierdzewna
|
||
| 18,3557 zł - 18,3557 zł | 8 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal nierdzewna
|
||
| 20,7687 zł - 20,7687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal nierdzewna
|
||
| 25,9824 zł - 25,9824 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal nierdzewna
|
||
| 7,5261 zł - 7,5261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal
|
||
| 13,616 zł - 13,616 zł | 8 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal
|
||
| 14,5208 zł - 14,5208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal
|
||
| 8,0863 zł - 8,0863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal
|
||
| 12,3233 zł - 12,3233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal
|
||
| 10,4705 zł - 10,4705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal
|
||
| 3,5332 zł - 3,5332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Poliformaldehyd
|
||
| 17,4462 zł - 17,4462 zł | 30 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stal nierdzewna
|
||
| 17,6519 zł - 17,6519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stal nierdzewna
|
||
| 17,8233 zł - 17,8233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal nierdzewna
|
||
| 18,1977 zł - 18,1977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stal
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Stal
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować