10194560
1220610
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 28,1121 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Rodzaj pokrętła | Radełkowana |
Typ | Śruba |
Rozmiar gwintu | M8 |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.236 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 6.0 mm |
Średnica pokrętła | 30.0 mm |
Średnica pokrętła | 1.181 in |
Wysokość całkowita | 53.0 mm |
Wysokość całkowita | 2.087 in |
Długość gwintu | 35.0 mm |
Długość gwintu | 1.378 in |
Pełny materiał | Stal |
Kod towaru | 7318153590 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować