Pokrętła radełkowane na śruby można wciskać na końce śrub w celu utworzenia gałki umożliwiającej zaciskanie i dokręcanie. Te gałki mogą być stosowane ze śrubami dowolnej długości. Radełkowana krawędź zapewnia dobry chwyt podczas dokręcania i odkręcania.
Grupa SR: SR6127
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4345 zł - 6,4345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stal
|
||
| 3,5476 zł - 3,5476 zł | 600 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,93 zł - 2,93 zł | 4500 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,8007 zł - 2,8007 zł | 9800 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,6427 zł - 2,6427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Poliformaldehyd
|
||
| 3,0449 zł - 3,0449 zł | 1800 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,8007 zł - 2,8007 zł | 4462 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd
|
||
| 4,3232 zł - 4,3232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Poliformaldehyd
|
||
| 6,2478 zł - 6,2478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stal
|
||
| 6,1199 zł - 6,1199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal
|
||
| 7,8626 zł - 7,8626 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal
|
||
| 8,9911 zł - 8,9911 zł | 10 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stal
|
||
| 10,1114 zł - 10,1114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal
|
||
| 10,9492 zł - 10,9492 zł | 50 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal
|
||
| 12,8691 zł - 12,8691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal
|
||
| 6,4345 zł - 6,4345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stal
|
||
| 22,9806 zł - 22,9806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal nierdzewna
|
||
| 25,5659 zł - 25,5659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal nierdzewna
|
||
| 30,5929 zł - 30,5929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stal nierdzewna
|
||
| 31,2967 zł - 31,2967 zł | 3 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stal nierdzewna
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować